TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 70 + 3 G 10 mm²
Artikelnr. 708371
Itemdetails TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 70 + 3 G 10 mm²
- Artikelnr.
- 708371
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 70 + 3 G 10 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 43
- Cu-gewicht kg/km
- 2871,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 3370,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892152214
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 oranje 3 x 70 + 3 G 10 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |