TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA zwart 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
Artikelnr. 710111
- verhoogde stroombelastbaarheid
- beschermingsgeleider in drieën gedeeld
- UV-bestendig
- dubbel afgeschermd
- EMC-voorkeur type
Itemdetails TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA zwart 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 710111
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA zwart 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 12,3
- Cu-gewicht kg/km
- 224,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 323,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892150883
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA zwart 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, in overeenstemming met DIN VDE 0250 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 1.000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Koppelingsweerstand | zie Datasheet |
Minimale buigradius | flexibel <12 mm: 10x buiten-ø flexibel >12 mm: 15x Outer-ø vast 4x Buiten-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA zwart 3 x 4 + 3 G 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : XLPE
-
- Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel (verdeeld in drieën)
-
- Beschermende geleider: GN-YE verdeeld in drieën (3+3-aderige structuur)
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- Symmetrische 3-PLUS-samenstelling (beschermende geleider verdeeld in derden en gelijkmatig gevlochten in de tussenruimtes) met verbeterde EMC-eigenschappen in vergelijking met een 4-kern-samenstelling.
-
- optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
-
- lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
-
- lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders door de kernisolatie van XLPE en lage schermcapaciteit, maken vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Motoraansluitkabel voor vaste installaties en toepassingen met incidentele vrije beweging waarbij een gemiddelde mechanische belasting optreedt in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Vanwege de toegestane bedrijfstemperatuur van +90°C bij de geleider is een verbeterde stroomdraagcapaciteit toegestaan in vergelijking met PE-geïsoleerde motoraansluitkabels. Voor gebruik in de automotive, voedingsmiddelenverwerking en verpakkingsindustrie. EMC staat voor Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.