TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA zwart 3 x 120 + 3 G 16 mm² Artikelnr. 22817
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • verhoogde stroombelastbaarheid
  • beschermingsgeleider in drieën gedeeld
  • UV-bestendig
  • dubbel afgeschermd
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
22817
Artikel omschrijving
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCYK-J UL/CSA zwart 3 x 120 + 3 G 16 mm²
AWG (ongeveer)
4/0
Buiten-Ø mm (ongeveer)
42,6
Cu factor per km
4836,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
4997,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892527555
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, in overeenstemming met DIN VDE 0250
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 1.000 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Koppelingsweerstand zie Datasheet
Minimale buigradius flexibel <12 mm: 10x buiten-ø
flexibel >12 mm: 15x buiten-ø
vast 4x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : XLPE
      • Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel (verdeeld in drieën)
      • Beschermende geleider: GN-YE verdeeld in drieën (3+3-aderige structuur)
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: Speciaal-PVC
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling
      • voor gebruik buitenshuis
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • Symmetrische 3-PLUS-samenstelling (beschermende geleider verdeeld in derden en gelijkmatig gevlochten in de tussenruimtes) met verbeterde EMC-eigenschappen in vergelijking met een 4-kern-samenstelling.
      • optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
      • lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
      • lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders door de kernisolatie van XLPE en lage schermcapaciteit, maken vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Motoraansluitkabel voor vaste installaties en toepassingen met incidentele vrije beweging waarbij een gemiddelde mechanische belasting optreedt in droge, vochtige en natte ruimtes, evenals buitenshuis. Vanwege de toegestane bedrijfstemperatuur van +90°C bij de geleider is een verbeterde stroomdraagcapaciteit toegestaan in vergelijking met PE-geïsoleerde motoraansluitkabels. Voor gebruik in de automotive, voedingsmiddelenverwerking en verpakkingsindustrie. EMC staat voor Elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible