TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J zwart 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm² Artikelnr. 24537
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
24537
Artikel omschrijving
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2XSLCHK-J zwart 3 x 2,5 + 3 G 0,5 mm²
AWG (ca.)
14
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,8
Cu-gewicht kg/km
144,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
213,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892151026
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers in overeenstemming met DIN VDE 0250
Temperatuurbereik flexibel -15°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
Max. toegestane bedrijfsspanning wisselstroomgeleider/aarde 700 V
driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V
gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V
gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Koppelingsweerstand zie Datasheet
Minimale buigradius flexibel
<12 mm: 10x Buiten-ø
12-20 mm: 15x Buiten-ø
>20 mm: 20x Buiten-ø
vast
<12 mm: 5x Buiten-ø
12-20 mm: 7,5x Buiten-ø
>20 mm: 10x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : XLPE
      • Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel (verdeeld in drieën)
      • Beschermende geleider: GN-YE verdeeld in drieën (3+3-aderige structuur)
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: Speciaal-polyolefine
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling, weersinvloeden
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • Symmetrische 3-PLUS-samenstelling (beschermende geleider verdeeld in derden en gelijkmatig gevlochten in de tussenruimtes) met verbeterde EMC-eigenschappen in vergelijking met een 4-kern-samenstelling.
      • optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
      • lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
      • lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders door de kernisolatie van XLPE en lage schermcapaciteit, maken vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk

Tests

      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
      • elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Gebruikt als een verbindingskabel voor medium mechanische belasting met vaste installatie en incidentele vrije beweging in droge, vochtige of natte ruimtes, evenals buitenshuis. Als gevolg van de toegestane bedrijfstemperatuur van +90°C bij de geleider is een verbeterde stroomdraagkracht toegestaan in vergelijking met PE-geïsoleerde motorverbindingskabels. Gebruikt in de automotive-industrie, voedingsmiddelenindustrie, milieutechnologiesector, verpakkingsindustrie en in machinegereedschap. Wordt gebruikt als handlingsapparatuur voor SIMOVERT-aandrijvingen in de industriële sector voor pompen, ventilatoren, transportbanden en airconditioningsystemen, enz. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactgebied van de koperen vlechting aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible