TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA zwart 4 G 95 mm² Artikelnr. 22399
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • halogeenvrij
  • UV-bestendig
  • dubbel afgeschermd
  • EMC-voorkeur type

Itemdetails

Artikelnr.
22399
Artikel omschrijving
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA zwart 4 G 95 mm²
AWG (ongeveer)
3/0
Buiten-Ø mm (ongeveer)
44,5
Cu factor per km
4316,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
5300,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892150098
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20234, in overeenstemming met DIN VDE 0250
Temperatuurbereik flexibel -5°C tot +80°C
vast -40°C tot +80°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 1.000 V
Testspanning kern/kern 4.000 V
Wederzijdse capaciteit zie Datasheet
Koppelingsweerstand zie Datasheet
Minimale buigradius flexibel
<12 mm: 10x Buiten-ø
12-20 mm: 15x Buiten-ø
>20 mm: 20x Buiten-ø
vast
<12 mm: 5x Buiten-ø
12-20 mm: 7,5x Buiten-ø
>20 mm: 10x Buiten-ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : PE
      • Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel
      • G = met GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
      • zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • voor gebruik buitenshuis
      • halogeenvrij
      • De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
      • optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
      • lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
      • lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders dankzij PE-kernisolatie en lage schermcapaciteit, waardoor vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk is

Tests

      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
      • elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers; zorgt voor EMC-beveiliging in systemen en gebouwen met apparaten en machines die elektromagnetische interferentievelden kunnen genereren die op ongeoorloofde wijze invloed kunnen hebben op het milieu. Te gebruiken als aansluitkabel met een gemiddelde mechanische belasting voor vaste installaties en toepassingen met incidentele vrije beweging in droge, vochtige en natte ruimtes, zowel binnen als buiten. Voor gebruik in de automotive, voedingsmiddelenverwerking en verpakkingsindustrie, in machinegereedschap, handlingsapparatuur, pompen, ventilatoren en transportbanden. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible