TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA zwart 4 G 10 mm²
Artikelnr. 22393
- halogeenvrij
- UV-bestendig
- dubbel afgeschermd
- EMC-voorkeur type
Itemdetails TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA zwart 4 G 10 mm²
- Artikelnr.
- 22393
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA zwart 4 G 10 mm²
- AWG (ongeveer)
- 8
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 19,5
- Cu factor per km
- 533,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 860,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892150036
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA zwart 4 G 10 mm²
Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20234, in overeenstemming met DIN VDE 0250 | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 1.000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Wederzijdse capaciteit | zie Datasheet |
Koppelingsweerstand | zie Datasheet |
Minimale buigradius | flexibel <12 mm: 10x Buiten-ø 12-20 mm: 15x Buiten-ø >20 mm: 20x Buiten-ø vast <12 mm: 5x Buiten-ø 12-20 mm: 7,5x Buiten-ø >20 mm: 10x Buiten-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLC11Y-J UL/CSA zwart 4 G 10 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : PE
-
- Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel
-
- G = met GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: PUR
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
-
- lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
-
- lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders dankzij PE-kernisolatie en lage schermcapaciteit, waardoor vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk is
Tests
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1
-
- elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers; zorgt voor EMC-beveiliging in systemen en gebouwen met apparaten en machines die elektromagnetische interferentievelden kunnen genereren die op ongeoorloofde wijze invloed kunnen hebben op het milieu. Te gebruiken als aansluitkabel met een gemiddelde mechanische belasting voor vaste installaties en toepassingen met incidentele vrije beweging in droge, vochtige en natte ruimtes, zowel binnen als buiten. Voor gebruik in de automotive, voedingsmiddelenverwerking en verpakkingsindustrie, in machinegereedschap, handlingsapparatuur, pompen, ventilatoren en transportbanden. EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.