TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J zwart 4 G 120 mm²
Artikelnr. 24533
Itemdetails TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J zwart 4 G 120 mm²
- Artikelnr.
- 24533
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J zwart 4 G 120 mm²
- AWG (ca.)
- 4/0
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 44,8
- Cu-gewicht kg/km
- 5435,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 6061,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892150388
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J zwart 4 G 120 mm²
Motoraansluitkabel voor frequentieomvormers in overeenstemming met DIN VDE 0250 | |
Temperatuurbereik | flexibel -15°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Max. toegestane bedrijfsspanning | wisselstroomgeleider/aarde 700 V driefasige wisselstroomgeleider/geleider 1200 V gelijkstroom (DC) geleider/aarde 900 V gelijkstroom (DC) geleider/geleider 1800 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Wederzijdse capaciteit | zie Datasheet |
Koppelingsweerstand | zie Datasheet |
Minimale buigradius | flexibel <12 mm: 10x Buiten-ø 12-20 mm: 15x Buiten-ø >20 mm: 20x Buiten-ø vast <12 mm: 5x Buiten-ø 12-20 mm: 7,5x Buiten-ø >20 mm: 10x Buiten-ø |
Details TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCHK-J zwart 4 G 120 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : XLPE
-
- Aderisolatie: bruin, zwart, grijs, groen-geel
-
- G = met GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimale slaglengte
-
- 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
- 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciaal-polyolefine
-
- Mantel kleur: zwart (RAL 9005)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: UV-straling, weersinvloeden
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
-
- optimale afscherming maakt storingsvrije werking van frequentieomvormers mogelijk
-
- lage koppelingsweerstand zorgt voor goede elektromagnetische compatibiliteit
-
- lage wederzijdse capaciteit van de afzonderlijke aders door de kernisolatie van XLPE en lage schermcapaciteit, maken vermogensoverdracht met laag verlies mogelijk
Tests
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- elektromagnetische compatibiliteit volgens DIN VDE 0875-11 / DIN EN 55011
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
-
- Deze TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J motorverbindingskabel voor frequentieregelaars zorgt voor EMC in systemen en gebouwen, installaties met apparaten en uitrusting waarvan elektromagnetische interferentievelden een ontoelaatbare invloed kunnen hebben op de omgeving. Als gevolg van de toegestane bedrijfstemperatuur van +90°C bij de geleider is een verbeterde stroomdraagkracht toegestaan in vergelijking met PE-geïsoleerde motorverbindingskabels. Gebruikt als een verbindingskabel voor medium mechanische belasting met vaste installatie en incidentele vrije beweging in droge, vochtige of natte ruimtes, evenals buitenshuis. Gebruikt in de automotive-industrie, voedingsmiddelenindustrie, milieutechnologiesector, verpakkingsindustrie en in machinegereedschap. Gebruikt als handlingsapparatuur voor SIMOVERT-aandrijvingen in de industriële sector voor pompen, ventilatoren, transportbanden en airconditioningsystemen, enz. EMC = Elektromagnetische Compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdig en alomvattend groot contactgebied van de koperen vlechting aan.