TOPFLEX® 611-C-PUR grijs 4 G 120 mm²
Artikelnr. 22985
- zeer schuur-, kerf- en slijtvast
- gescreend
- oliebestendig
- voor gebruik buitenshuis
- met TPE binnenmantel
- motortoevoerkabel voor gebruik in kabelrupsen
Itemdetails TOPFLEX® 611-C-PUR grijs 4 G 120 mm²
- Artikelnr.
- 22985
- Artikel omschrijving
- TOPFLEX® 611-C-PUR grijs 4 G 120 mm²
- AWG (ongeveer)
- 4/0
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 58,4
- Cu factor per km
- 5231,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 7380,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892146992
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens TOPFLEX® 611-C-PUR grijs 4 G 120 mm²
PUR motor voedingskabel in overeenstemming met DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +80°C vast -40°C tot +80°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V |
Testspanning kern/kern | 4.000 V |
Koppelingsweerstand | bij 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details TOPFLEX® 611-C-PUR grijs 4 G 120 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
-
- Aderisolatie : PP
-
- Aderisolatie volgens DIN VDE 0293-334, zwarte aders met opeenvolgende opschriften in witte cijfers
-
- G = met GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Binnenmantel: TPE
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden, ca. dekking 85%
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan volgens DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (verbindingstype TMPU)
-
- Mantel kleur: grijs (RAL 7001)
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- halogeenvrij
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) verdere toepassingsparameters vindt u in de selectietabellen
- 3) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Gebruikt als een optimale voedingskabel voor de voeding van motoren, met name voor DNC- en servomotoren. De kabels zijn speciaal ontworpen voor gebruik in energievoorzieningsketens, automatische hanteringsmachines, robots, werktuigmachines en verwerkingsmachines. Optimaal gekozen materialen voor de isolatie zorgen voor weerstand tegen oliën (inclusief minerale oliën), vetten, koelmiddelen, hydraulische vloeistoffen en talrijke logen en oplosmiddelen. Gunstige buitendiameters, verminderd gewicht en verbeterd torsiegedrag zorgen voor gebruik in ploegendiensten met extreem hoge wisselende buigbelasting. Geschikt voor buitengebruik. EMC staat voor elektromagnetische compatibiliteit; om de EMC-eigenschappen te optimaliseren, raden we een dubbelzijdige en alomvattende grote contactoppervlakte van de koperen vlechtwerk aan.