gereedschap inzetstukken ERG 740 D-301 H

gereedschap inzetstukken ERG 740 D-301 H Artikelnr. 903735
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
903735
Artikel omschrijving
gereedschap inzetstukken ERG 740 D-301 H
Type
D-301 H
Bijpassende connector
RSK 301
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892429026
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

gereedschap inzetstukken

Details

Notities

      • Inzetstukken voor Shield Kon Connectors (Shield Kon RSK). Bijpassende tangen zie CT-ERG740

Toepassing

      • De gereedschapsinzetten zijn eenvoudig en snel met de hand te verwisselen.

Kabelopbouw

      • Handpresszange geeignet zur Verpressung der Shield-Kon Verbinder
      • Verarbeitungsbereich für einteilige Shield-Kon Verbinder von 1,27 bis 7,62 mm

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible