Schroefvoet TC 23,8 Artikelnr. 93044
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
93044
Artikel omschrijving
Schroefvoet TC 23,8
Type
TC 826
Kleur
transparant
Lengte mm
23,8
Maximale bindbreedte in mm
4,8
Hoogte mm
5,7
Boring mm
4,4
Breedte mm
12,7
Bevestigingstype
schroef en klinknagel
Stuk per verpakkingseenheid
1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401954
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Schroefvoet
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
korte termijn tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • W - Breedte
      • L - Lengte
      • T - Dikte

Toepassing

      • Montagebasis voor bouten of klinknagels. Kabelbinder kan vanaf 4 zijden worden ingevoegd.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible