Montagevoet TC 5357 Artikelnr. 91047
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91047
Artikel omschrijving
Montagevoet TC 5357
Type
TC 5357
Kleur
zwart
Lengte mm
44,5
Maximale bindbreedte in mm
12,7
Hoogte mm
15,9
Boring mm
6,7
Breedte mm
19,1
Dikte mm
11.1
Bevestigingstype
schroef en klinknagel
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401923
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Montagevoet
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
korte termijn tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 : V2

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • halogeenvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • W - Breedte
      • L - Lengte
      • T - Dikte

Toepassing

      • Montagebasis voor stevige bevestiging van leidingen, buizen en slangen - inclusief buitentoepassingen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible