Kunststofip-kabelbinder T-WS 46/390 BK Artikelnr. 906682
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
906682
Artikel omschrijving
Kunststofip-kabelbinder T-WS 46/390 BK
Type
T-WS 46/390 BK
Kleur
zwart
Lengte mm
390,0
Capaciteit N
355
Bundel-Ø mm
110
Breedte mm
4,7
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892401602
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Kunststofip-kabelbinder
Temperatuurbereik -40°C tot +85°C
korte termijn tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • weerbestendig

Tests

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Toepassing

      • voor directionaliteit en montage
      • Buitengebied

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible