Kunststofip-kabelbinder T-WS 76/460 BK
Artikelnr. 905541
Itemdetails Kunststofip-kabelbinder T-WS 76/460 BK
- Artikelnr.
- 905541
- Artikel omschrijving
- Kunststofip-kabelbinder T-WS 76/460 BK
- Type
- T-WS 76/460 BK
- Kleur
- zwart
- Lengte mm
- 460,0
- Capaciteit N
- 535
- Bundel-Ø mm
- 125
- Breedte mm
- 7,6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401565
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Kunststofip-kabelbinder T-WS 76/460 BK
Kunststofip-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C korte termijn tot +105°C |
Details Kunststofip-kabelbinder T-WS 76/460 BK
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- weerbestendig
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- voor directionaliteit en montage
-
- Buitengebied
Downloads Kunststofip-kabelbinder T-WS 76/460 BK
Accessoires
Producten die bij dit product passen