Stalen tong-kabelbinder T-SKU 3-36 zwart
Artikelnr. 907026
Itemdetails Stalen tong-kabelbinder T-SKU 3-36 zwart
- Artikelnr.
- 907026
- Artikel omschrijving
- Stalen tong-kabelbinder T-SKU 3-36 zwart
- Type
- T-SKU 3-36
- Kleur
- zwart
- Lengte mm
- 140,0
- Capaciteit N
- 200
- Bundel-Ø mm
- 36
- Breedte mm
- 3,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1000
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892401763
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Stalen tong-kabelbinder T-SKU 3-36 zwart
Stalen tong-kabelbinder | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
Details Stalen tong-kabelbinder T-SKU 3-36 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6.6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
-
- zelfdovend
-
- hoge eisen aan flexibiliteit en weerstand, ook bij lage temperaturen en een droog klimaat
-
- hoge spanning door extra brede stalen nokken
-
- corrosiebestendig en niet-magnetisch V4A roestvrij staal
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2
Toepassing
-
- voor directionaliteit en montage
Downloads Stalen tong-kabelbinder T-SKU 3-36 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen