Silicone isolatiebuis SI 5
Artikelnr. 97427
Itemdetails Silicone isolatiebuis SI 5
- Artikelnr.
- 97427
- Artikel omschrijving
- Silicone isolatiebuis SI 5
- Kleur
- Natuurlijk
- Wanddikte mm
- 0,6
- Binnen-Ø mm
- 5,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892394409
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Silicone isolatiebuis SI 5
Silicone isolatiebuis volgens DIN 40628 | |
Temperatuurbereik | -60°C tot +200°C |
Details Silicone isolatiebuis SI 5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Silicone
Eigenschappen
-
- vrij van weekmakers
-
- vrij van zware metalen
-
- fysiologisch en toxicologisch onschadelijk
-
- met goede chemische bestendigheid
-
- weerbestendig
-
- ozonbestendig
-
- UV-bestendig
Notities
-
- weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het isoleren
-
- bundelen van draden en lijnen