Silicone isolatiebuis SI 4 Artikelnr. 97426
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
97426
Artikel omschrijving
Silicone isolatiebuis SI 4
Kleur
Natuurlijk
Wanddikte mm
0,5
Binnen-Ø mm
4,0
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892394393
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Silicone isolatiebuis volgens DIN 40628
Temperatuurbereik -60°C tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Silicone

Eigenschappen

      • vrij van weekmakers
      • vrij van zware metalen
      • fysiologisch en toxicologisch onschadelijk
      • met goede chemische bestendigheid
      • weerbestendig
      • ozonbestendig
      • UV-bestendig

Notities

      • weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het isoleren
      • bundelen van draden en lijnen

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible