Silicone isolatiebuis SI 12 Artikelnr. 94745
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
94745
Artikel omschrijving
Silicone isolatiebuis SI 12
Kleur
Natuurlijk
Wanddikte mm
0,8
Binnen-Ø mm
12,0
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892394355
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Silicone isolatiebuis volgens DIN 40628
Temperatuurbereik -60°C tot +200°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Silicone

Eigenschappen

      • vrij van weekmakers
      • vrij van zware metalen
      • fysiologisch en toxicologisch onschadelijk
      • met goede chemische bestendigheid
      • weerbestendig
      • ozonbestendig
      • UV-bestendig

Notities

      • weichmacherfrei, schwermetallfrei, physiologisch und toxikologisch unbedenklich mit guter chemischer Beständigkeit

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het isoleren
      • bundelen van draden en lijnen

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible