Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 55,7 Artikelnr. 905811
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
905811
Artikel omschrijving
Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 55,7
Buiten-Ø mm (ongeveer)
55,7
Binnen-Ø mm
51,6
Meters per verpakkingseenheid
15
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892381621
Douanetariefnummer
83071000

Technische gegevens

Spiraalgewonden roestvrijstalen buis
Temperatuurbereik -100°C tot +600°C
Beschermingsklasse IP 40

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Roestvrij staal
      • met dubbelgevouwen profiel (Agraff-profiel)

Eigenschappen

      • hoge trek- en torsiesterkte

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: LT-E-UI

Toepassing

      • Robotica
      • Staal- en aluminiumgieterijindustrie
      • Maschine- en apparatenbouw
      • Offshore-Industrie
      • Bewakings- en beveiligingstechniek
      • Metaal-, glas- en keramiekindustrie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible