Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 26,0
Artikelnr. 905807
Itemdetails Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 26,0
- Artikelnr.
- 905807
- Artikel omschrijving
- Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 26,0
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 26
- Binnen-Ø mm
- 22,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 30
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892381584
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technische gegevens Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 26,0
Spiraalgewonden roestvrijstalen buis | |
Temperatuurbereik | -100°C tot +600°C |
Beschermingsklasse | IP 40 |
Details Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 26,0
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal
-
- met dubbelgevouwen profiel (Agraff-profiel)
Eigenschappen
-
- hoge trek- en torsiesterkte
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: LT-E-UI
Toepassing
-
- Robotica
-
- Staal- en aluminiumgieterijindustrie
-
- Maschine- en apparatenbouw
-
- Offshore-Industrie
-
- Bewakings- en beveiligingstechniek
-
- Metaal-, glas- en keramiekindustrie
Downloads Spiraalgewonden roestvrijstalen buis UI 26,0
Accessoires
Producten die bij dit product passen