Spiraalgewonden metalen buis M 51
Artikelnr. 97022
Itemdetails Spiraalgewonden metalen buis M 51
- Artikelnr.
- 97022
- Artikel omschrijving
- Spiraalgewonden metalen buis M 51
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 56
- Gewicht kg (ongeveer)
- 1,10
- Binnen-Ø mm
- 51,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 25
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892380730
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technical Data Spiraalgewonden metalen buis M 51
Spiraalgewonden metalen buis volgens DIN EN IEC 61386-23 | |
Temperatuurbereik | -50°C tot +250°C korte termijn tot +220°C |
Beschermingsklasse | IP 40 |
Details Spiraalgewonden metalen buis M 51
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Koudgewalst staal volgens EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
-
- met dubbelgevouwen profiel (Agraff-profiel)
Eigenschappen
-
- hoge trek- en torsiesterkte.
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Spiraalgewonden metalen buis M 51
Accessoires
Producten die bij dit product passen