Spiraalgewonden metalen buis M 12 Artikelnr. 97015
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
97015
Artikel omschrijving
Spiraalgewonden metalen buis M 12
Buiten-Ø mm (ongeveer)
14
Gewicht kg (ongeveer)
0,155
Binnen-Ø mm
12,0
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892380662
Douanetariefnummer
83071000

Technical Data

Spiraalgewonden metalen buis volgens DIN EN IEC 61386-23
Temperatuurbereik -50°C tot +250°C
korte termijn tot +220°C
Beschermingsklasse IP 40

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Koudgewalst staal volgens EN 10139 DC 03, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
      • met dubbelgevouwen profiel (Agraff-profiel)

Eigenschappen

      • hoge trek- en torsiesterkte.

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible