FPM krimpkous SVRO 12,7 Artikelnr. 91166
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91166
Artikel omschrijving
FPM krimpkous SVRO 12,7
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
6,4
Binnen-Ø voor krimp mm
12,7
Wanddikte mm
1,2
Meters per verpakkingseenheid
30
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892398025
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

FPM krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +220°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Fluorrubber (FPM)

Eigenschappen

      • weerbestendig
      • moeilijk ontvlambaar
      • chemisch bestendig

Notities

      • MIL-I-23053

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Bescherming tegen agressieve media

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible