verwerkingsgereedschap Stripax-Plus
Artikelnr. 91923
Itemdetails verwerkingsgereedschap Stripax-Plus
- Artikelnr.
- 91923
- Artikel omschrijving
- verwerkingsgereedschap Stripax-Plus
- Type
- Stripax-Plus
- Lengte mm
- 210,0
- Gewicht kg (ongeveer)
- 0,26
- doorsnede van / tot mm²
- 0,50 - 2,50
- Stuk per verpakkingseenheid
- 1
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892428746
- Douanetariefnummer
- 82032000
Technical Data verwerkingsgereedschap Stripax-Plus
verwerkingsgereedschap |
Details verwerkingsgereedschap Stripax-Plus
Kabelopbouw
-
- Verarbeitungswerkzeug für Aderendhülsen in Streifenform
-
- Universalwerkzeug zum schneiden, abisolieren und crimpen
-
- Crimpung nach DIN 46228
-
- Länge 210 mm
-
- Gewicht 260 g
Toepassing
-
- Verwerkingstool voor kernhulzen in strookformaat.
- Universeel gereedschap voor knippen, strippen en krimpen.
Downloads verwerkingsgereedschap Stripax-Plus
Accessoires
Producten die bij dit product passen