PA kabelwartel STK-PA WISR PG 16 Artikelnr. 904234
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
904234
Artikel omschrijving
PA kabelwartel STK-PA WISR PG 16
Type draad
PG
Maat
PG 16
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabel-Ø van / tot mm
6,5 - 16,0
Schroefdraadlengte mm
10,0
Sleutelmaat mm
27 / 23
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892368943
Douanetariefnummer
85389099

Technische gegevens

PA kabelwartel volgens DIN 46320
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA)
      • Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
      • met insnijdbare afdichtingsring

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • fosforvrij
      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij
      • grote klembereiken

Notities

      • Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring op de externe schroefdraad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible