PA kabelwartel STK-PA WISR PG 11
Artikelnr. 904232
Itemdetails PA kabelwartel STK-PA WISR PG 11
- Artikelnr.
- 904232
- Artikel omschrijving
- PA kabelwartel STK-PA WISR PG 11
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 11
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 6,5 - 12,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 22 / 19
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892368929
- Douanetariefnummer
- 85389099
Technische gegevens PA kabelwartel STK-PA WISR PG 11
PA kabelwartel volgens DIN 46320 | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details PA kabelwartel STK-PA WISR PG 11
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
-
- met insnijdbare afdichtingsring
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- grote klembereiken
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring op de externe schroefdraad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads PA kabelwartel STK-PA WISR PG 11
Accessoires
Producten die bij dit product passen