STK-PA M63 x 1,5 grijs
Artikelnr. 92829
Itemdetails STK-PA M63 x 1,5 grijs
- Artikelnr.
- 92829
- Artikel omschrijving
- STK-PA M63 x 1,5 grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M63 x 1,5
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 38,0 - 44,0
- Schroefdraadlengte mm
- 11,0
- Sleutelmaat mm
- 65
- Stuk per verpakkingseenheid
- 5
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892368905
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens STK-PA M63 x 1,5 grijs
PA kabelwartel volgens DIN 46320 | |
Temperatuurbereik | -30°C tot +80°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details STK-PA M63 x 1,5 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads STK-PA M63 x 1,5 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen