Krimpkabelschoen HCP geel
Artikelnr. 91421
Itemdetails Krimpkabelschoen HCP geel
- Artikelnr.
- 91421
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen HCP geel
- Type
- HCP
- Kleur
- geel
- doorsnede van / tot mm²
- 4,00 - 6,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892415999
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen HCP geel
Krimpkabelschoen | |
Flensvorm | Vorkvorm |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen HCP geel
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polyamide (PA)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- PA-geïsoleerde soldeerloze kabelterminals voor doorsneden van 0,25 tot 6,0 mm².
- Eenvoudige kabelinvoer via Easy-Entry (uitgezette huls).
- Geïsoleerd met een hoge diëlektrische sterkte.
Downloads Krimpkabelschoen HCP geel
Accessoires
Producten die bij dit product passen