Krimpkabelschoen HB 6F blauw
Artikelnr. 91412
Itemdetails Krimpkabelschoen HB 6F blauw
- Artikelnr.
- 91412
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen HB 6F blauw
- Type
- HB 6F
- Kleur
- blauw
- Stiftgat (M)
- 6,5
- ø Stiftgat (a) in mm
- 6,5
- doorsnede van / tot mm²
- 1,50 - 2,50
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892415807
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technical Data Krimpkabelschoen HB 6F blauw
Krimpkabelschoen | |
Flensvorm | Vorkvorm |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen HB 6F blauw
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polyamide (PA)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- PA-geïsoleerde soldeerloze kabelterminals voor doorsneden van 0,25 tot 6,0 mm².
- Eenvoudige kabelinvoer via Easy-Entry (uitgezette huls).
- Geïsoleerd met een hoge diëlektrische sterkte.
Downloads Krimpkabelschoen HB 6F blauw
Accessoires
Producten die bij dit product passen