Krimpkabelschoen HB 4F blauw Artikelnr. 91410
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
91410
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen HB 4F blauw
Type
HB 4F
Kleur
blauw
Stiftgat (M)
4,3
ø Stiftgat (a) in mm
4,3
doorsnede van / tot mm²
1,50 - 2,50
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892415784
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen
Flensvorm Vorkvorm
Temperatuurbereik -60°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • Isolatie: Polyamide (PA)
      • gedeeltelijk geïsoleerd

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • a - Diameter van tapgat
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Toepassing

      • PA-geïsoleerde soldeerloze kabelterminals voor doorsneden van 0,25 tot 6,0 mm².
      • Eenvoudige kabelinvoer via Easy-Entry (uitgezette huls).
      • Geïsoleerd met een hoge diëlektrische sterkte.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible