Krimpkabelschoen RC 95 Platte stekkerhulzen geel
Artikelnr. 91445
Itemdetails Krimpkabelschoen RC 95 Platte stekkerhulzen geel
- Artikelnr.
- 91445
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen RC 95 Platte stekkerhulzen geel
- Type
- RC 95
- Kleur
- geel
- doorsnede van / tot mm²
- 4,00 - 6,00
- Platte stekkermaat in mm
- 9,50 x 1,20
- Uitvoering
- Huls
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416347
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen RC 95 Platte stekkerhulzen geel
Krimpkabelschoen | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen RC 95 Platte stekkerhulzen geel
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polyamide (PA)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.