Krimpkabelschoen RB 63 M Platte stekker blauw
Artikelnr. 91442
Itemdetails Krimpkabelschoen RB 63 M Platte stekker blauw
- Artikelnr.
- 91442
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen RB 63 M Platte stekker blauw
- Type
- RB 63 M
- Kleur
- blauw
- doorsnede van / tot mm²
- 1,50 - 2,50
- Platte stekkermaat in mm
- 6,30 x 0,80
- Uitvoering
- Stekkers
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892416156
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen RB 63 M Platte stekker blauw
Krimpkabelschoen | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen RB 63 M Platte stekker blauw
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polyamide (PA)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- L - Lengte
Toepassing
-
- PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.
Downloads Krimpkabelschoen RB 63 M Platte stekker blauw
Accessoires
Producten die bij dit product passen