Krimpkabelschoen RB 63 Platte stekkerhulzen blauw

Krimpkabelschoen RB 63 Platte stekkerhulzen blauw Artikelnr. 91440
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
91440
Artikel omschrijving
Krimpkabelschoen RB 63 Platte stekkerhulzen blauw
Type
RB 63
Kleur
blauw
doorsnede van / tot mm²
1,50 - 2,50
Platte stekkermaat in mm
6,30 x 0,80
Uitvoering
Huls
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416316
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Krimpkabelschoen
Temperatuurbereik -25°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: galvanisch vertind
      • Isolatie: Polyamide (PA)
      • gedeeltelijk geïsoleerd

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • b - Breedte van de flens
      • d - Binnendiameter van draadopname
      • L - Lengte

Toepassing

      • PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible