Krimpkabelschoen HE 12 blauw
Artikelnr. 90057
Itemdetails Krimpkabelschoen HE 12 blauw
- Artikelnr.
- 90057
- Artikel omschrijving
- Krimpkabelschoen HE 12 blauw
- Type
- HE 12
- Kleur
- blauw
- ø Stiftgat (a) in mm
- 13,0
- doorsnede van / tot mm²
- 16,00
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892415296
- Douanetariefnummer
- 85369010
Technische gegevens Krimpkabelschoen HE 12 blauw
Krimpkabelschoen | |
Flensvorm | Ringvorm |
Temperatuurbereik | -60°C tot +105°C |
Details Krimpkabelschoen HE 12 blauw
Kabelopbouw
-
- Materiaal: koper
-
- Oppervlak: galvanisch vertind
-
- Isolatie: Polyamide (PA)
-
- gedeeltelijk geïsoleerd
-
- zonder inspectieopening
Toepassing
-
- PA-geïsoleerde soldeerloze kabelterminals voor doorsneden van 0,1 tot 16,0 mm².
- Eenvoudige kabelinvoer via Easy-Entry (uitgezette huls).
- Geïsoleerd met een hoge diëlektrische sterkte.
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- verbrede schacht; maakt eenvoudig en veilig inbrengen van geleider mogelijk
Notities
-
- Legenda:
- a - Diameter van tapgat
- b - Breedte van de flens
- d - Binnendiameter van draadopname
- l - Lengte tot midden van gat