ST-C Aansluitconnector HCJ transparant

ST-C Aansluitconnector HCJ transparant Artikelnr. 91430
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91430
Artikel omschrijving
ST-C Aansluitconnector HCJ transparant
Type
HCJ
Kleur
transparant
doorsnede van / tot mm²
2,50 - 6,00
Uitvoering
Aansluitconnector
Stuk per verpakkingseenheid
100
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892416132
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Geïsoleerde soldeervrije klemmen
Temperatuurbereik -60°C tot +125°C

Details

Kabelopbouw

      • Huls: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polyamide (PA)
      • gedeeltelijk geïsoleerd

Eigenschappen

      • Geïsoleerd met hoge diëlektrische sterkte

Toepassing

      • Eenvoudige kabelinvoer via Easy-Entry (uitgezette huls)

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible