Kabelmarkeringsklemmen SR 24 0 geel Artikelnr. 95970
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
95970
Artikel omschrijving
Kabelmarkeringsklemmen SR 24 0 geel
Type
SR 24
Kleur
geel
doorsnede van / tot mm²
70,00 - 100,00
Kabel-Ø van / tot mm
15,0 - 19,0
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892410833
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Kabelmarkeringsklemmen

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Copolymeer

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, chemische schoonmaakmiddelen, Brandstoffen, alkaliën
      • Laag halogeengehalte

Notities

      • 1 eenheid = 10 staven met elk 30 ringen. Producten 956xx tot 959xx zonder staaf. De staaf kan apart worden besteld.

Toepassing

      • De eenvoudige bediening die door de applicator wordt geboden, kenmerkt deze markeringsringen. De applicator met een tuitvorm wordt op de kabel gedrukt en de huls wordt met de duim erop geduwd. De marker zit stevig op de kabel zonder te glijden. Verkrijgbaar in wit of geel met zwarte markering.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible