Kabelmarkeringsklemmen SR 03 E wit
Artikelnr. 95204
Itemdetails Kabelmarkeringsklemmen SR 03 E wit
- Artikelnr.
- 95204
- Artikel omschrijving
- Kabelmarkeringsklemmen SR 03 E wit
- Type
- SR 03
- Kleur
- wit
- doorsnede van / tot mm²
- 0,80 - 1,00
- Kabel-Ø van / tot mm
- 1,9 - 2,6
- Stuk per verpakkingseenheid
- 300
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892403989
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Kabelmarkeringsklemmen SR 03 E wit
Kabelmarkeringsklemmen |
Details Kabelmarkeringsklemmen SR 03 E wit
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Copolymeer
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, chemische schoonmaakmiddelen, Brandstoffen, alkaliën
-
- Laag halogeengehalte
Notities
-
- 1 eenheid = 10 staven met elk 30 ringen. Producten 956xx tot 959xx zonder staaf. De staaf kan apart worden besteld.
Toepassing
-
- De eenvoudige bediening die door de applicator wordt geboden, kenmerkt deze markeringsringen. De applicator met een tuitvorm wordt op de kabel gedrukt en de huls wordt met de duim erop geduwd. De marker zit stevig op de kabel zonder te glijden. Verkrijgbaar in wit of geel met zwarte markering.