Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 24 grijs
Artikelnr. 99822
Itemdetails Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 24 grijs
- Artikelnr.
- 99822
- Artikel omschrijving
- Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 24 grijs
- Type
- SR 24
- Kleur
- grijs
- doorsnede van / tot mm²
- 70,00 - 100,00
- Kabel-Ø van / tot mm
- 15,0 - 19,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892411083
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 24 grijs
Kabelmarkeringsklemmen | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +105°C |
Details Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 24 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Copolymeer
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Toepassing
-
- Deze markeerringen kenmerken zich door eenvoudige bediening met markeerstaven. De tuitvormige markeerstaaf wordt op de lijn gedrukt en de drukhuls wordt met de duim aangedrukt. De marker zit stevig op de lijn zonder slippen.