Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 21 grijs Artikelnr. 99821
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
99821
Artikel omschrijving
Kabelmarkeringsklemmen SR-AR SR 21 grijs
Type
SR 21
Kleur
grijs
doorsnede van / tot mm²
25,00 - 70,00
Kabel-Ø van / tot mm
11,0 - 15,5
Stuk per verpakkingseenheid
2
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892411076
Douanetariefnummer
39269097

Technische gegevens

Kabelmarkeringsklemmen
Temperatuurbereik -40°C tot +105°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Copolymeer

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Deze markeerringen kenmerken zich door eenvoudige bediening met markeerstaven. De tuitvormige markeerstaaf wordt op de lijn gedrukt en de drukhuls wordt met de duim aangedrukt. De marker zit stevig op de lijn zonder slippen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible