Polyoelfin krimpkous SPSP 19 zwart
Artikelnr. 91785
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SPSP 19 zwart
- Artikelnr.
- 91785
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SPSP 19 zwart
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø na krimp mm
- 9,5
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 19,0
- Wanddikte mm
- 0,76
- Meters per verpakkingseenheid
- 10
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892395000
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SPSP 19 zwart
Polyoelfin krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous SPSP 19 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten
Eigenschappen
-
- zelfdovend
-
- moeilijk ontvlambaar