Polyoelfin krimpkous SPSP 2,4 zwart Artikelnr. 91779
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91779
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous SPSP 2,4 zwart
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
1,2
Binnen-Ø voor krimp mm
2,4
Wanddikte mm
0,5
Meters per verpakkingseenheid
20
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892394942
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Eigenschappen

      • zelfdovend
      • moeilijk ontvlambaar

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible