Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 19
Artikelnr. 903096
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 19
- Artikelnr.
- 903096
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 19
- Kleur
- groen-geel
- Binnen-Ø na krimp mm
- 6,0
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 19,0
- Wanddikte mm
- 0,85
- Meters per verpakkingseenheid
- 30
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892397578
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 19
Polyoelfin krimpkous 3:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 groen-geel 19
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten