Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 blauw 12,7

Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 blauw 12,7 Artikelnr. 903051
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
903051
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous SPRO - 3:1 blauw 12,7
Kleur
blauw
Binnen-Ø na krimp mm
4,0
Binnen-Ø voor krimp mm
12,7
Wanddikte mm
0,75
Meters per verpakkingseenheid
50
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892397271
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 3:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible