Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 101 zwart Artikelnr. 96929
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
96929
Artikel omschrijving
Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 101 zwart
Kleur
zwart
Binnen-Ø na krimp mm
50,8
Binnen-Ø voor krimp mm
101,0
Wanddikte mm
1,4
Meters per verpakkingseenheid
15
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892396106
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Polyoelfin krimpkous 2:1
Temperatuurbereik -55°C tot +135°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyolefin

Eigenschappen

      • zelfdovend

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • voor het repareren van isolatie
      • voor het afdichten van elektrische componenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible