Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 12,7 wit
Artikelnr. 92480
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 12,7 wit
- Artikelnr.
- 92480
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 12,7 wit
- Kleur
- wit
- Binnen-Ø na krimp mm
- 6,4
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 12,7
- Wanddikte mm
- 0,64
- Meters per verpakkingseenheid
- 100
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892396830
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 12,7 wit
Polyoelfin krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 12,7 wit
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Eigenschappen
-
- zelfdovend
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten