Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 4,8 transparant
Artikelnr. 92454
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 4,8 transparant
- Artikelnr.
- 92454
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 4,8 transparant
- Kleur
- transparant
- Binnen-Ø na krimp mm
- 2,4
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 4,8
- Wanddikte mm
- 0,51
- Meters per verpakkingseenheid
- 75
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892396601
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 4,8 transparant
Polyoelfin krimpkous 2:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +135°C |
Details Polyoelfin krimpkous SPRO - 2:1 4,8 transparant
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
Eigenschappen
-
- zelfdovend
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten