Spiraalgewonden metalen buis SPR-EDU-AS 17 (10 m)
Artikelnr. 94922
Itemdetails Spiraalgewonden metalen buis SPR-EDU-AS 17 (10 m)
- Artikelnr.
- 94922
- Artikel omschrijving
- Spiraalgewonden metalen buis SPR-EDU-AS 17 (10 m)
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 17
- Binnen-Ø mm
- 13,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 10
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892381300
- Douanetariefnummer
- 83071000
Technical Data Spiraalgewonden metalen buis SPR-EDU-AS 17 (10 m)
Spiraalgewonden metalen buis | |
Temperatuurbereik | -50°C tot +250°C korte termijn tot +220°C |
Beschermingsklasse | IP 40 |
Details Spiraalgewonden metalen buis SPR-EDU-AS 17 (10 m)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Koudgewalst staal volgens DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
-
- met staaldraadvlechtwerk
-
- met vergrendeld profiel
Eigenschappen
-
- hoge trek- en dwarsdrukbelasting
-
- hoog flexibel
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
Downloads Spiraalgewonden metalen buis SPR-EDU-AS 17 (10 m)
Accessoires
Producten die bij dit product passen