Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 21 (10 m) Artikelnr. 94884
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • VDE-certificering
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
94884
Artikel omschrijving
Spiraalgewonden metalen buis SPR-AS 21 (10 m)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
21
Gewicht kg (ongeveer)
0,21
Binnen-Ø mm
18,0
Meters per verpakkingseenheid
10
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892381140
Douanetariefnummer
83071000

Technical Data

Spiraalgewonden metalen buis
Temperatuurbereik -50°C tot +250°C
korte termijn tot +220°C
Beschermingsklasse IP 40

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Koudgewalst staal volgens DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, gegalvaniseerd
      • met vergrendeld profiel

Eigenschappen

      • hoge trek- en dwarsdrukbelasting
      • hoog flexibel

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: MTG-US, MTG-LI

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible