SPEAKER CABLE FLEX transparant 2 x 6 mm² Artikelnr. 40188

Itemdetails

Artikelnr.
40188
Artikel omschrijving
SPEAKER CABLE FLEX transparant 2 x 6 mm²
Kabelbreedte mm
12.5
Kabelhoogte mm
6.1
Cu factor per km
115,2
Gewicht kg/km (ongeveer)
136,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892304958
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, extra fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Klasse 6
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: transparant

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible