SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 50 mm² Artikelnr. 11022078
  • HAR-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering
  • kabel voor fotovoltaïsche systemen
  • 1500 V DC

Itemdetails

Artikelnr.
11022078
Artikel omschrijving
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 50 mm²
Mantel kleur
blauw
AWG (ongeveer)
1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
13,2 - 14,0
Cu factor per km
480,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
508,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Dca, Eca
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892526909
Douanetariefnummer
85446010

Technische gegevens

crossed-linked eenaderige kabel volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
Temperatuurbereik vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +120°C
Nominale voltage AC U0/U 1000/1000 V
DC U0/U 1500/1500 V
Testspanning 6.500 V
Minimale buigradius vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : crossed-linked mengsel
      • x = zonder GN/GE ader
      • Buitenmantel: crossed-linked mengsel
      • Mantel kleur: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling, ozon, weersinvloeden, water
      • voor gebruik buitenshuis
      • directe ingraving
      • halogeenvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • UV-bestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Bijlage E
      • ozonbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
      • weerbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Bijlage E
      • waterbestendig volgens DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21 Bijlage E
      • DC Spanningsweerstand van de isolatie volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC
      • TÜV Rijnland

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.

Toepassing

      • SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K wordt gebruikt voor het bedraden van zonnemodules. Geschikt voor directe begraving; aanbeveling: leggen in leidingen. Niet geschikt voor permanente installatie in water. De maximale toegestane gelijkspanning van het systeem waarin de kabel is geïnstalleerd, mag niet hoger zijn dan 1,8 kV. De kabel is geschikt voor gebruik in en op apparaten en systemen met beschermende isolatie (beschermingsklasse II).
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible