Polyoelfin krimpkous SK-M 170,2
Artikelnr. 99799
Itemdetails Polyoelfin krimpkous SK-M 170,2
- Artikelnr.
- 99799
- Artikel omschrijving
- Polyoelfin krimpkous SK-M 170,2
- Kleur
- zwart
- Binnen-Ø na krimp mm
- 58,0
- Binnen-Ø voor krimp mm
- 170,2
- Wanddikte mm
- 2,8
- Meters per verpakkingseenheid
- 1.22
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892397912
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Polyoelfin krimpkous SK-M 170,2
Polyoelfin krimpkous 3:1 | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +110°C |
Details Polyoelfin krimpkous SK-M 170,2
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyolefin
-
- met binnenlijm
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- middelwandig
-
- zeer goede chemische bestendigheid
Notities
-
- Lieferaufmachungen:
-
- Stangen a 1,22 m
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- voor het repareren van isolatie
-
- voor het afdichten van elektrische componenten
-
- goede bescherming tegen stoten en schuren